Vedações de quatro lábios
Solução de alta velocidade, fácil de instalar
Com velocidades de eixo sempre aumentando, houve a necessidade de uma solução de vedação que pudesse suportar altas velocidades com o mesmo alto nível de desempenho que as vedações de lábio duplo SKF podem oferecer em baixas velocidades.Para atender essa necessidade, a SKF desenvolveu uma vedação de quatro lábios robusta, de fácil montagem, que pode acomodar velocidades periféricas de até 13 m/s. Essa vedação de quatro lábios é feita de um elastômero termoplástico especialmente formulado. Ela é fabricada utilizando-se um processo exclusivo que otimiza o acabamento das superfícies de contato, de maneira que há menos atrito e calor gerado pela vedação.
Essas vedações de quatro lábios, desenvolvidas para lubrificação com graxa, podem acomodar velocidades de até 13 m/s, mesmo se o mancal usar um furo de dreno de graxa. As vedações também são divididas para facilitar a instalação.