Rolamentos rígidos de esferas SKF com eficiência energética

Operadores de esteiras transportadoras estão buscando, cada vez mais, maneiras de reduzir o consumo de energia e consequentemente os custos operacionais. Os rolamentos rígidos de esferas SKF Energy Efficient oferecem um interessante potencial para reduzir o atrito entre a correia e os rolos intermediários.

Como os rolamento representam uma participação relativamente pequena nos custos de construção de uma esteira transportadora, os benefícios são considerados durante a operação da correia transportadora. Levando-se em consideração o número absoluto e as horas em operação dos rolos intermediários em esteiras transportadoras a granel, mesmo uma pequena economia no consumo de energia pode oferecer uma redução de custos expressiva.

Os rolamentos rígidos de esferas SKF Energy Efficient também podem oferecer benefícios para sistemas de transporte em rede, onde se utiliza um torque reduzido.

Perda por atrito é perda de energia

Isso torna os rolamentos componentes ecológicos por padrão – reduzindo o atrito, os rolamentos reduzem o total de energia que as máquinas exigem. Os rolamentos rígidos de esferas com eficiência energética SKF levam essa vantagem inerente a um novo nível.

30% menos atrito com os rolamentos de nova geração

Através da geometria interna otimizada, uma exclusiva gaiola de polímero e graxa de baixo atrito, os rolamentos rígidos de esferas de eficiência energética SKF exibem torque de atrito, ou perda por atrito, significativamente menor que rolamentos convencionais, o que significa 30% ou mais de redução, dependendo do tamanho do rolamento e das condições da aplicação.

Com base nas principais áreas de competência da SKF, que incluem rolamentos, vedações e sistemas de lubrificação, e usando as avançadas ferramentas de modelagem SKF para reduzir todas as fontes de atrito, os engenheiros da SKF criaram uma nova geração de rolamentos rígidos de esferas.
Aplicações
  • Motores elétricos
  • Bombas
  • Compressores
  • Ventiladores
  • Esteiras transportadoras
  • Outras aplicações de cargas leves ou médias são possíveis
Vantagens
  • Menor consumo de energia para usuários finais
  • Torna mais fácil criar máquinas de maior eficiência
  • A temperatura operacional reduzida resulta em maior viscosidade, o que pode aumentar a vida útil
  • Custo total de propriedade menor
Projeto
  • Geometria interna otimizada
  • Baixo ruído e torque, graxa mais durável
  • Projeto exclusivo de gaiola de polímero

Optimized to increase service life and reduce energy use

As part of the SKF EnCompass Field Performance Programme, SKF Energy Efficient (E2) bearings have been optimized for reduced energy use, increased service life and reduced total cost of ownership in many industrial applications.

SKF E2 deep groove ball bearings can provide more than twice the service life, while reducing frictional losses in the bearing by at least 30% when compared to the same size SKF Explorer bearing (

A wider range of energy-saving, low-friction options

With bore sizes from 5 to 80 mm, SKF offers an extended catalogue range of shielded and sealed SKF E2 deep groove ball bearings in order to cover a larger range of application requirements, e.g. enabling them to be used on vertical shafts as well as other applications where contamination is a real concern.

SKF EnCompass Field Performance Programme

SKF logo