Esteiras Transportadoras

Movimentação de materiais diversos sob condições rigorosas

Esteira transportadora
Seja no transporte de carvão bruto ou metais em uma mina, ou de materiais e produtos acabados em um porto, as esteiras transportadoras suportam contaminantes abrasivos e elementos hostis.

Diferentemente das esteiras transportadoras médias, as esteiras transportadoras pesadas são aplicações de baixa rotatividade; por isto, altas velocidades de rotação e temperaturas operacionais não costumam ser fatores que afetam o desempenho. Mas temperaturas externas, cargas pesadas, cargas de choque e contaminação podem reduzir significativamente a vida útil dos rolamentos e de outros componentes.

Operação mais fácil com a SKF

A SKF tem soluções robustas que OEMs podem incorporar em seus projetos para estender a vida útil e reduzir as demandas de manutenção, assim como para os usuários finais de transportadores. As equipes de manutenção também podem se beneficiar de trocas mais rápidas. As soluções da SKF também podem ajudar a satisfazer os requisitos de OEMs, para obter tempos curtos de entrega, da encomenda à instalação em campo. De uma ponta a outra e aos motores, as soluções da SKF podem manter todo o sistema de esteiras transportadoras em movimento com maior produtividade e rentabilidade.

Aplicações de esteiras transportadoras

SKF logo