Unidades de rolamento de rolos SKF ConCentra

Operação econômica

Projetado para uma operação confiável, as unidades de rolamento de rolo ConCentra SKF oferecem uma alternativa econômica a arranjos convencionais de rolamentos e mancais.

Para aplicações de esteiras transportadoras e outras aplicações com cargas pesadas, cargas de choque, contaminantes e baixa prioridade de manutenção, as unidades oferecem uma solução comprovada, confiável e de manutenção mínima.

Ajuste cêntrico apertado em eixos comerciais

As unidades de rolamento de rolos ConCentra SKF se ajustam perfeitamente para ajudar a estender a vida útil, sem dano corrosivo ao eixo e sem necessidade de cortar os rolamentos a partir do eixo.

Pré-engraxado, vedado e pronto para montagem

Os rolamentos de rolos ConCentra SKF são montados, pré-engraxados e vedados em uma caixa de mancal pra suportar ambientes difíceis.

Desenvolvidos para tolerar deflexão do eixo e desalinhamento

Baseadas na tecnologia líder do setor de rolamentos esféricos SKF Explorer, as unidades de rolamentos de rolo SKF ConCentra fornecem operações confiáveis e livres de problemas. Calibradas para uma folga correta, as unidades são fáceis de instalar e permitem recursos comerciais de eixos para cortar custos e demandas. 
  • Custos operacionais reduzidos
  • Montagem livre — de problemas e de contaminações
  • Vibração e contato reduzidos
  • Vida útil mais longa
  • Manutenção mínima
  • Maior confiabilidade operacional
  • Monitoramento adaptável das condições
SKF logo