Sistema de injeção de graxa SKF

Sistema de injeção de graxa SKF para esteiras transportadoras de corrente

Esse sistema de injeção de graxa SKF para esteiras transportadoras injeta automaticamente lubrificante sob pressão nos correntes, pinos e/ou rolos através dos pinos graxeiros. Características e vantagens incluem:
  • Lubrificação totalmente automatizada, que elimina a lubrificação manual, reduzindo a necessidade de manutenção e paradas de produção
  • Injeção direta de lubrificante em cada ponto de lubrificação, que torna a lubrificação mais confiável, resultando em maior vida útil da corrente
  • Dosagem precisa com frequência de injeção controlada reduz o consumo de lubrificante

Software SKF VisioLub para sistemas de lubrificação de correntes

O monitoramento e o controle dos ciclos de lubrificação da corrente ajudam a evitar o risco de rompimento e reduzem as paradas de produção não planejadas. Identificando defeitos nos elos das correntes, o software SKF VisioLub facilita a manutenção ativa. Isto permite uma manutenção proativa, antes que ocorra a quebra da corrente. O software SKF VisioLub também contribui para a redução do impacto ambiental, ajudando a eliminar o uso de excesso de lubrificantes.
SKF logo