O sistema de rolamentos autocompensadores SKF
O novo padrão em arranjos de rolamentos bloqueados e livres

Rolamento de rolos toroidal CARB vedado
Um projeto inovador, uma solução ideal

Rolamento autocompensador de rolos vedado SKF Explorer
Indicados exclusivamente como rolamentos livres, os rolamentos CARB oferecem uma solução ideal quando utilizados em conjunto com um rolamento autocompensador de rolos na posição fixa. Com o CARB como rolamento livre, as forças axiais internas que podem afetar a distribuição da carga em arranjos tradicionais são evitadas.
As vantagens do sistema de rolamentos autocompensadores SKF são:
- Aumento da vida útil dos rolamentos
- Intervalos de manutenção estendidos
- Produtividade aprimorada
- Temperatura de funcionamento mais baixa
- Baixos níveis de vibração e ruído
Atualização da classe de desempenho SKF Explorer
A maioria dos rolamentos autocompensadores de rolos e dos rolamentos CARB foram atualizados de acordo com as novas especificações de classe de desempenho do SKF Explorer, apresentando uma combinação de aço de alta qualidade e um processo de tratamento térmico aprimorado. O resultado: um equilíbrio superior entre dureza e robustez, o que permite uma vida útil até duas vezes maior que a do SKF Explorer original. Os benefícios do uso incluem:- Maior disponibilidade
- Maior confiabilidade
- Resistência à contaminação
- Níveis mais altos de produtividade
- níveis de ruído e vibração reduzidos;
- Excelente resistência ao desgaste