Guindastes STS

Melhor manuseio com a SKF

Guindastes STS

Utilizado intermitentemente com poeira e partículas nos componentes, as rodas de guindastes iniciam frias, com baixas velocidades de rotação. As linhas de transmissão principais e de hastes também iniciam frias, mas durante as descargas passam por intensa atividade do trabalho, içando cargas pesadas, ou pior, contêineres sobrecarregados. As soluções SKF podem ajudar os componentes rotativos e sistemas a suportar essas condições e a aumentar a confiabilidade dos ativos.

Rodas de guindastes

As soluções robustas em rolamentos e lubrificação SKF podem ajudar a limitar os efeitos de atrito, cargas pesadas e de baixa rotação em arranjos de rodas de deslocamento, além de arranjos de rodas de trole.

Vagonetes de guindaste

Otimizar o desempenho dos arames e engrenagens que acionam o vagonete do guindaste é essencial para a produtividade e a segurança do porto, pois os operadores sentam-se sob o vagonete. A SKF oferece uma ampla variedade de soluções para essa aplicação, de sistemas de lubrificação de redutor de engrenagens a tecnologias de monitoramento de condições e serviços.

Guinchos de haste

Como as linhas de acionamento de elevação principais, a confiabilidade pode ser aprimorada de várias maneiras, de produtos de redutores de engrenagens e alinhamento de motores a atualizações de motores elétricos.

Transmissão da grua principal

A SKF pode ajudar a melhorar o desempenho e reduzir o tempo de parada linhas de acionamento da grua principal através de tecnologias de monitoramento de condições, serviços de alinhamento para motores e redutores de engrenagens, sistemas de lubrificação e análise de lubrificação.

Soluções

SKF logo