Sistema de projeção de óleo da SKF para esteiras transportadoras de corrente

Esteiras transportadoras médias em aeroportos e linhas de montagem

Eles suportam operações contínuas para eliminar a lentidão na produção e manter o fluxo de bagagens. O desgaste da corrente causado pelo atrito entre os elementos da corrente e/ou devido à corrosão exigem manutenção regular e serviço de reparo, e até mesmo substituição de toda a corrente. Isso interrompe o processo de produção. Lubrificação regular e precisa ajuda a minimizar o desgaste da corrente, reduzindo a necessidade de manutenção e reparo.



A SKF pode ajudar

A SKF desenvolveu uma linha de sistemas de lubrificação de óleo para esteiras transportadoras de corrente. Esses sistemas podem ser controlados e monitorados por unidades de controle ou softwares. A assistência da SKF começa com planejamento e continua com a colocação em serviço de todo o sistema. Os sistemas de projeção de óleo SKF lubrificam automaticamente os pinos da corrente, as buchas, chapas ou rolos, sem contato entre os bocais de projeção e a corrente. As vantagens dessa solução de lubrificação incluem: 
  • Vida útil prolongada da parte mecânica da corrente e aumenta a disponibilidade
  • Melhor conformidade com regulamentos de trabalho e segurança, graças à lubrificação mais precisa
  • Maior segurança do operador, devido à redução da lubrificação manual e à manutenção da corrente

Software SKF VisioLub para sistemas de lubrificação de correntes

O monitoramento e o controle dos ciclos de lubrificação da corrente ajudam a evitar o risco de rompimento e reduzem as paradas de produção não planejadas. Identificando defeitos nos elos das correntes, o software SKF VisioLub facilita a manutenção ativa. Isto permite uma manutenção proativa, antes que ocorra a quebra da corrente. O software SKF VisioLub também contribui para a redução do impacto ambiental, ajudando a eliminar o uso de excesso de lubrificantes.
SKF logo