Rolamentos rígidos de esferas médios

Adequado para aplicação em elevadores

Os rolamentos rígidos de esferas médios SKF apresentam ranhuras com pistas profundas e ininterruptas. Os canais da pista têm uma osculação próxima às esferas, o que permite aos rolamentos acomodar as cargas radiais e axiais em ambas as direções. Esses rolamentos são particularmente versáteis e bem adequados a aplicações de elevador como são: 
  • Eficazes na operação e exigem pouca ou nenhuma manutenção
  • Ajustados à aplicação
  • Maior capacidade de carga
  • Baixo ruído e vibração
  • Uma solução sustentável, sem necessidade de relubrificação
SKF logo