Manutenção de elevadores

Uma manutenção eficaz é difícil de manter

Eixo de elevador
Motores de elevador de difícil acesso para projetos sem compartimentos de máquina (MRL) podem aumentar os riscos de segurança para o pessoal da manutenção. A lubrificação manual frequentemente implica em um excesso não intencional que pode resultar em vazamento de graxa para o teto do elevador e odores químicos desagradáveis para os passageiros.

E seja manutenção planejada ou não, o tempo é sempre limitado. Para elevadores de trabalho pesado em transporte público, as paradas podem causar congestionamento de passageiros e frustração significativos, levando mesmo ao fechamento de estações se as rotas de evacuação e a segurança aos passageiros não puderem ser devidamente mantidas.

Simplifique com a SKF

A SKF pode ajudar os operadores facilitando a manutenção dos elevadores, com rolamentos que dispensam relubrificação. Nossas soluções de lubrificação automática e tecnologias e serviços de monitoramento de condições (incluindo o sistema SKF MetroCon, desenvolvido especificamente para elevadores e escadas rolantes) podem ajudar a melhorar a confiabilidade e a segurança e, ao mesmo tempo, cortar custos e demandas de manutenção.

Soluções

SKF logo