Unidade de cubo

Aumentando a confiabilidade para elevadores e escadas rolantes

Rolamentos de esferas de contato angular
Para fabricantes de elevadores e escadas rolantes, evitar a contaminação, estender os ciclos de vida dos componentes, reduzir ruído, vibração e procedimentos de montagem são metas fundamentais. A unidade de cubo SKF pode ajudar a alcançar todas elas.

A solução integra uma unidade de cubo de roda ao eixo de entrada da rosca sem fim, a qual é conectada diretamente ao motor elétrico. A unidade de rolamento integrada consiste em um rolamento de duas carreiras de contato angular equipado com vedações radiais e graxa especial. Vedado de fábrica para evitar a penetração de contaminação, a unidade de rolamento de cubo pode acomodar cargas axiais pesadas, causadas pelo engate de engrenagens, e também suportar as cargas radiais, servindo de apoio para o eixo. As vantagens incluem: 
  • Maior confiabilidade das partes rotativas
  • Vida útil do rolamento estendida
  • Níveis de ruído e vibração reduzidos
  • Menos componentes para uma montagem mais rápida
SKF logo