Sistemas de acionamento de escadas rolantes

Mantenha-as em movimento por mais tempo e com menor consumo de energia

Escadas rolantes
Um desempenho seguro e confiável do sistema de acionamento sempre foi uma demanda essencial para os operadores de escadas rolantes. Se o motor e o redutor de engrenagens não se moverem juntos, a escada rolante não se moverá. Dados o consumo de energia global e as tendências de sustentabilidade da indústria, os operadores também querem sistemas de acionamento que sejam mais leves, mais econômicos e de manutenção e lubrificação mais fáceis.

A SKF pode ajudar

Soluções rolamentos robustos, vedação e mancais podem suportar a confiabilidade do sistema e a densidade de potência. Nossas soluções de monitoramento de condições podem ajudar a detectar falhas e vibrações críticas em rolamentos, alongamentos em correntes de degraus e outros problemas sérios. Esteja você projetando um novo sistema ou atualizando uma escada rolante já existente, as soluções SKF podem ajudá-lo a entender as condições dos equipamentos e a economizar dinheiro.

Soluções

SKF logo