Rolamentos sensorizados

Monitorar e controlar a velocidade do corrimão com as unidades codificadoras de rolos SKF

Para aprimorar a confiabilidade e a segurança do sistema de escada rolante, a velocidade do corrimão deve ser controlada para corresponder à velocidade da faixa do degrau. As unidades codificadoras de rolos SKF são uma solução otimizada.
Integrando a função de rolamento com a eletrônica de sensores, as unidades codificadoras de rolos SKF medem com precisão a velocidade do corrimão com contato direto. O sinal é, então, enviado diretamente para a unidade de controle da escada rolante.
A unidade é baseada em um rolamento rígido de esferas vedado, facilitando sua incorporação a vários projetos. Essas unidades robustas oferecem sinal de alta precisão e confiabilidade em um invólucro de rolamento compacto.
Desenvolvidos para aplicações com a rotação do anel externo, essas unidades "plug and play" podem ser facilmente integradas a polias, levas, rolos ou rodas, proporcionando um conjunto de codificadores com rotação compacta do anel externo.
Vantagens:
  • Controle de velocidade preciso e confiável
  • Plug and play
  • Fáceis de montar
  • Sem relubrificação
  • Reduz o número de componentes
  • Aumenta a confiabilidade do sistema
SKF logo