Alinhamento

Otimizar a operação de escadas rolantes com os serviços de alinhamento SKF

Todas as escadas rolantes, quer sejam recém-instaladas ou recondicionadas, precisam de trilhos corretamente alinhados para uma operação ideal. O alinhamento é especialmente importante na redução de ruído e na diminuição do desgaste excessivo. Com anos de experiência e uma grande experiência na indústria de escadas rolantes, a SKF pode ajudar.
Os serviços de alinhamento de escadas rolantes SKF ajudam a oferecer: 
  • Método de medição rápido e preciso
  • Ruído e desgaste do componente reduzidos
  • Redução dos custos de manutenção
  • Aumento de vida dos ativos
SKF logo