Sistemas de lubrificação centralizada

A melhor quantidade de lubrificante na hora certa

Os sistemas de lubrificação centralizado SKF para aplicações industriais proporcionam a quantidade de lubrificação apropriada nos intervalos corretos, otimizando a vida útil do rolamento e do maquinário.

Desenvolvidos para lubrificação de máquinas individuais ou fábricas completas, os sistemas de lubrificação centralizados e automáticos SKF oferecem reposição de lubrificante precisa para todos os pontos necessários, possibilitando uma série de outras vantagens no processo: 
  • Menos paralisações e perdas de produção
  • Economia significativa em custos com reparos e peças de reposição
  • Maior confiabilidade da máquina
  • Até 50% de economia em custos com lubrificantes devido à sincronização e dosagem precisas do lubrificante
  • Menor impacto ambiental
  • Maior segurança dos trabalhadores

Aumente a confiabilidade com sistemas de lubrificação de correntes SKF para escadas rolantes

Correntes de degraus em escadas rolantes continuamente puxam os degraus da plataforma central para o topo em um loop infinito. Essas correntes com frequência operam em condições de sujeira e poeira, com temperaturas variáveis e umidade. Sob essas condições desafiadoras, os sistemas de lubrificação centralizada SKF para correntes de degraus lubrificam de maneira otimizada as buchas e os elos da corrente para:
  • Reduzir as vibrações e o ruído, proporcionando melhor conforto
  • Reduzir o desgaste para aumentar a vida útil da corrente de degraus e a confiabilidade das escadas rolantes
  • Eliminar o derramamento de óleo para proporcionar uma operação ecologicamente correta

SKF logo