Elevadores e escadas rolantes

Mover pessoas com mais eficiência

Pessoas utilizando uma escada rolante
É o objetivo tanto dos fabricantes quanto dos operadores. Para conseguir isso, os engenheiros estão tentando projetar motores e componentes mais compactos, com eficiência energética. Reduzir os requisitos de manutenção também é essencial, dada a dificuldade de se obter certos componentes e as paradas de máquina dispendiosas envolvidas.

A SKF pode ajudar

A SKF fornece soluções de rotação, lubrificação e melhora da manutenção para várias aplicações, incluindo motores, polias, trilhos guia e correntes de degraus. As soluções apresentam uma grande variedade de rolamentos, sistemas de lubrificação e lubrificantes, bem como abrangentes serviços de monitoramento de condições.

Seja no mercado de peças de reposição ou OEM, as soluções SKF para elevadores e escadas rolantes podem ajudar a fornecer:
  • Maior confiabilidade
  • Projetos mais compactos
  • Ruído e vibrações reduzidos
  • Manutenção reduzida
  • Melhor conforto do condutor
  • Maior fluxo de pessoas

Aplicações para elevadores/escadas rolantes

SKF logo