Rolamentos rígidos de esferas SKF com eficiência energética

Redução de perda de potência em sistemas acionados por motor

A eficiência crescente em motores industriais elétricos oferece um corte no consumo de energia em todo o mundo. Somente nos EUA e na Europa, equipamentos acionados a motor, como bombas, compressores e ventiladores consomem em torno de 1,36 trilhão de kWh por ano.

Perda por atrito é perda de energia

Isso torna os rolamentos componentes ecológicos por padrão – reduzindo o atrito, os rolamentos reduzem o total de energia que as máquinas exigem. Os rolamentos rígidos de esferas com eficiência energética SKF levam essa vantagem inerente a um novo nível.

30 % menos atrito com os rolamentos de nova geração

Através da geometria interna otimizada, uma exclusiva gaiola de polímero e graxa de baixo atrito, os rolamentos rígidos de esferas de eficiência energética SKF exibem torque de atrito, ou perda por atrito, significativamente menor que rolamentos convencionais, o que significa 30% ou mais de redução, dependendo do tamanho do rolamento e das condições da aplicação.

Com base nas principais áreas de competência da SKF, que incluem rolamentos, vedações e sistemas de lubrificação, e usando as avançadas ferramentas de modelagem da SKF para reduzir todas as fontes de atrito, os engenheiros da SKF criaram uma nova geração de rolamentos rígidos de esferas.
Aplicações
  • Motores elétricos
  • Bombas
  • Compressores
  • Ventiladores
  • Transportadores
  • Outras aplicações de cargas leves ou médias são possíveis
Vantagens
  • Menor consumo de energia para usuários finais
  • Torna mais fácil criar máquinas de maior eficiência
  • A temperatura reduzida de funcionamento resulta em maior viscosidade, o que pode aumentar a vida útil
  • Custo total de propriedade menor
Modelo
  • Geometria interna otimizada
  • Baixo ruído e torque, graxa mais durável
  • Projeto exclusivo de gaiola de polímero
SKF logo