Aeroportos

Otimize a operação de esteiras transportadoras com a SKF

Com uma complexa rede de esteiras transportadoras atendendo aos aeroportos hoje em dia, paradas não programadas em pontos críticos podem causar atrasos com consequências dispendiosas. A manutenção da disponibilidade das esteiras transportadoras e o controle do consumo de energia são é essenciais, uma vez que garante a saúde e a segurança da equipe que manuseia as bagagens ao redor dos transportadores em movimento.

Melhore o fluxo de pessoas

Naturalmente, não são apenas as bagagens que precisam ser transportadas com segurança pelos terminais; os passageiros também precisam. As soluções e ferramentas de manutenção SKF suportam uma operação otimizada dos elevadores e das escadas rolantes, bem como das pontes de embarque e desembarque de passageiros.

Necessidades dos clientes

SKF logo