SKF MetroCon

Quando escadas rolantes ou elevadores param, o fluxo de pessoas também para

E quando não há fluxo de pessoas, significa multas por perda de horas do cliente, além de reparos e custos de manutenção. Desenvolvido para ativos de movimentação de pessoas e trabalho pesado, o SKF MetroCon pode ajudar operadores de metrô a minimizar os custos e mudar de práticas de manutenção reativas para métodos mais preditivos.

Disponibilidade de acionamento e fluxo de pessoas aprimorado com o SKF MetroCon

O MetroCon SKF pode ajudar os operadores a otimizar a manutenção de equipamentos auxiliares, prever e evitar falhas e calcular as situações mais econômicas para substituir ou restaurar equipamentos. A implementação ou expansão de um programa de monitoramento de condições também pode reduzir a perda de horas do cliente e a estender a vida útil do equipamento, reduzindo ainda mais os custos operacionais.

Um sucesso subterrâneo

O SKF MetroCon está ajudando os operadores de metrô a alcançar tais vantagens para o metrô de Londres, bem como a obter uma significativa economia de energia e horas de manutenção. Em três passos, o SKF MetroCon permite que os operadores implementem ou aumentem a manutenção baseada em condições e as abordagens de gerenciamento total de ativos. As principais vantagens são:
  • Redução de perda de horas do cliente
  • Menor tempo de parada não programada
  • Maior confiabilidade
  • Melhor planejamento de manutenção
  • Maior segurança
  • Ciclos de vida do equipamento prolongado
SKF logo