Solução com três barreiras

Ecológica e econômica, a solução da SKF para esteiras transportadoras pode estender a vida útil do rolamento sem lubrificantes sólidos, vedações de taconite ou grandes quantidades de graxa. Lubrificado para sempre na maioria das aplicações, a solução da SKF para esteiras transportadoras consiste em quatro componentes:

  • Rolamentos autocompensadores de rolos vedados SKF Explorer e rolamentos CARB vedados
  • Caixas de mancal SKF
  • Vedações padrão do tipo L ou S SKF
  • Graxa biodegradável SKF LGGB2

Desenvolvidos e testados para ótimo desempenho

Os rolamentos autocompensadores de rolos Explorer da SKF podem suportar cargas radiais e axiais pesadas em aplicações propensas ao desalinhamento ou à deflexão do eixo. Vedações de contato eficientes e graxa de alta qualidade preenchidos de fábrica tornam as unidades prontas para uso.

Rolamentos autocompensadores de rolos Explorer SKF oferecem um aprimoramento significativo em parâmetros operacionais fundamentais e comprovadamente duram várias vezes mais do que os rolamentos dos concorrente quando testados sob condições típicas de trabalho pesado. Isso é especialmente verdadeiro para rolamentos autocompensadores de rolos vedados SKF, nos quais o extraordinário desempenho de vedação deixa a concorrência para trás.
Vantagens para o OEM
  • Aumenta o "tempo médio entre falhas"
  • Permite a redução de tamanho
  • Aumenta a produtividade
  • Reduz custos de montagem
  • Simplifica o projeto
  • Não necessita de vedações secundárias
Vantagens no mercado de peças de reposição
  • Aumenta a confiabilidade
  • Estende a vida útil
  • Reduz o consumo de lubrificante
  • Reduz o impacto ambiental
  • Reduz os custos de manutenção
  • Não necessita de vedações secundárias
SKF logo