Lubrificação biodegradável

Graxa biodegradável LGGB 2

Formulada com espessante de lítio/cálcio, a graxa biodegradável SKF LGGB2 está em conformidade com os regulamentos atuais de toxicidade e biodegradabilidade. Boas propriedades inibidoras de corrosão a tornam uma excelente graxa de mancais de terceira barreira para rolamentos vedados.

Proteção ecológica contra contaminantes

Os mancais com graxa biodegradável LGGB2 podem acomodar e suportar cargas médias e pesadas, cargas de choque e velocidades de baixa a média. Adequadas para faixas de temperatura de -40 a +120 °C (-40 a +250 °F). Quando combinada com rolamentos vedados, a LGGB2 ajuda a fornecer uma excelente redução de custos, além de desempenho sustentável ou aprimorado.
SKF logo