O Kit SKF Idler Sound Monitor

Detecção precoce de falhas em polias de esteiras transportadoras

Polias de tensão da esteira transportadora são uma causa comum de danos à correia e de paralisações da produção. Se não forem verificadas, as polias com falha causam incêndios na correia e outros riscos de segurança. A detecção precoce é essencial para otimizar a manutenção e a produtividade. Fácil de usar, apresentando um dispositivo de monitoramento portátil, o Kit Idler Sound Monitor da SKF pode detectar falhas antes de qualquer outro método.

Detecção segura em até 3 metros de distância

Usando tecnologia de envelope acústico, o Idler Sound Monitor SKF processa sons audíveis e inaudíveis para detectar as pressões exclusivas de som produzidas por rolos esticadores defeituosos. 

O Idler Sound Monitor SKF opera com fones de ouvido e com apenas uma mão; portanto, os usuários podem se concentrar no posicionamento de suas mãos e pés. A unidade permite detecção contínua em até 3 metros de distância em um ritmo de 2 kph, então os usuários podem permanecer a uma distância segura das esteiras transportadoras em movimento.
  • Reduzir o tempo de parada não programada
  • Evite consertos dispendiosos e perigosos na correia
  • Reduza a perda de produção
  • Reduzir os riscos de segurança para as esteiras trabalhadoras
  • Use com um programa de confiabilidade dirigida pelo operador
SKF logo