Rolamentos autocompensadores de rolos vedados SKF Explorer

Os rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer foram desenvolvidos para suportar cargas altas, desalinhamento, lubrificação deficiente, contaminantes, umidade, entre outros. 

Permitindo menos paradas não agendadas e uma redução radical no uso de graxa, os rolamentos autocompensadores de rolos vedados ajudam a simplificar a manutenção, aprimoram a segurança, cortam custos e reduzem riscos ambientais. 

  • Unidades prontas para montagem - Os rolamentos autocompensadores de rolos vedados SKF são unidades prontas para montar e vem preenchidas com o lubrificante adequado.
  • Vida útil mais longa - Os rolamentos autocompensadores de rolos vedados melhoram a vida útil, afastando contaminantes sólidos e umidade do rolamento.
  • Ecológicos - Para a maioria das aplicações, os rolamentos vedados podem ser considerados “engraxados para toda a vida útil”. Isso significa pouca ou nenhuma contaminação do ambiente.
  • Manuseio mais seguro - As vedações tornam o manuseio e a montagem menos perigosos do ponto de vista de contaminação.
  • Desempenho robusto - As mesmas classificações básicas de carga de rolamentos abertos correspondentes.
  • Downsizing possível - A vida útil mais longa permite a redução no tamanho dos rolamentos. Os modelos robustos de vedação permitem redução "axial" em aplicações onde vedações externas não são necessárias.
SKF logo