SKF MultiLube

Solução superior de manutenção de lubrificação para veículos pesados

Desenvolvida para a lubrificação de veículos pesados, a unidade de bomba modular SKF Multilube integra todos os componentes e as funções relevantes: unidade de controle, bomba, reservatório, válvula direcional e monitoramento de pressão. O aquecimento incorporado permite a operação e a utilização mesmo nas condições mais frias e rigorosas.

Todos os dosadores de graxa e óleo SKF para sistemas de linha dupla e simples podem ser utilizados com o centro de bombeamento SKF Multilube. A unidade de bombeamento de alta qualidade SKF Multilube fornece funcionamento confiável do sistema de lubrificação, evitando falhas em rolamentos e melhorando a operabilidade de equipamentos e máquinas pesados. 
  • Fácil instalação
  • Estrutura compacta do centro de bombeamento
  • Operação confiável de dosadores
  • Simples de usar
  • Operação confiável, mesmo em condições difíceis

Uma solução comprovada para guindastes do tipo aranha e caixas de engrenagens verticais

Unidades de bombeamento SKF Multilube podem ajudar a aumentar a confiabilidade e a disponibilidade de veículos e equipamentos em terminais de contêineres. No porto de Gotemburgo, na Suécia, o sistema SKF Multilube foi instalado em vários guindastes straddle carriers – 96 pontos de lubrificação em cada caminhão, bem como 16 pontos nas superfícies deslizantes aéreas. Os resultados?

As unidades Multilube ajudaram a reduzir as demandas gerais de lubrificação, paralisações não planejadas e requisitos de manutenção. A lubrificação de precisão eliminou o excesso de graxa, permitindo uma redução no consumo, além de uma área de trabalho muito mais segura e livre de graxa.
SKF logo