Metrôs

Elevadores e escadas rolantes são ativos críticos

Quando centenas de milhares de passageiros utilizam um ativo diariamente, ele é fundamental. Mas realizar a manutenção de elevadores e escadas rolantes de metrôs é difícil. Tráfego intenso, janelas de manutenção reduzidas e o próprio número de estações tornam a confiabilidade dos ativos um desafio constante. Os serviços de monitoramento de condições SKF podem ajudar.

Mantenha seu equipamento operado por pessoas em movimento com a SKF

Desenvolvido para ativos operados por funcionários e de trabalho pesado, o MetroCon SKF é a oferta de monitoramento de condição mais completa do setor. O MetroCon SKF pode ajudar você a otimizar a manutenção de equipamentos auxiliares, prever e evitar falhas, e até mesmo avaliar as situações mais econômicas para substituir ou restaurar equipamentos.

Metrô comprovado

A implementação ou expansão de um programa de monitoramento de condições também pode reduzir a perda de horas do cliente, as paralisações não planejadas, e a estender a vida útil do equipamento, reduzindo os custos operacionais. O MetroCon SKF está fazendo tudo isso para o metrô de Londres, ajudando os operadores a modificarem as escadas rolantes em direção a uma nova abordagem de gestão de ativos.

Juntamente com a implementação da solução MetroCon SKF no metrô de Londres, a SKF tem décadas de experiência em monitoramento de condições em vários setores. Podemos medir e analisar um número quase infinito de posições da máquina e condições operacionais. E quando é necessário realizar uma ação, a SKF tem o suporte mundial e uma ampla gama de produtos e serviços para resolver qualquer problema.

Soluções

SKF logo