Produtos de manutenção

Soluções da SKF para a indústria do metrô

De analisadores de óleo para caixas de engrenagens de escadas rolantes a sistemas de lubrificação de um único ponto para trilhos de guia de elevadores e correntes de acionamento e de degraus de escadas rolantes, a SKF oferece uma ampla linha de soluções em manutenção para a indústria do metrô.

Extensão do ciclo de vida do rolamento

A linha de produtos de manutenção SKF foi cuidadosamente desenvolvida para ajudar a maximizar a vida útil dos rolamentos. Por mais de 30 anos, nossa maior prioridade tem sido oferecer aos clientes da SKF soluções que ajudem a estender a vida útil de rolamentos e a otimizar o desempenho das máquinas. Os produtos de manutenção SKF também ajudam a garantir maior segurança, tanto para as máquinas quanto para os operadores. Os produtos incluem:
  • Extratores
  • Ferramentas de montagem
  • Aquecedores
  • Instrumentos
  • Lubrificantes
  • Lubrificadores
  • Equipamento para injeção de óleo
  • E muito mais...

Pesquisar no catálogo on-line de produtos de manutenção SKF

É mais fácil encontrar os produtos de manutenção que você precisa com o catálogo on-line dos produtos SKF para lubrificação e manutenção. Esse recurso interativo e fácil de pesquisar organiza os produtos de acordo com os estágios do ciclo de vida do rolamento:
  • Montagem e lubrificação
  • Alinhamento
  • Relubrificação
  • Monitoramento de condições básico
  • Desmontagem
 Acesse o catálogo on-line e comece a explorar nossa ampla gama de produtos de manutenção.
SKF logo