SKF MetroCon
Quando escadas rolantes ou elevadores param, o fluxo de pessoas também para
E quando não há fluxo de pessoas, significa multas por perda de horas do cliente, além de reparos e custos de manutenção. Desenvolvido para ativos de movimentação de pessoas e trabalho pesado, o SKF MetroCon pode ajudar operadores de metrô a minimizar os custos e mudar de práticas de manutenção reativas para métodos mais preditivos.
Disponibilidade de acionamento e fluxo de pessoas aprimorado com o SKF MetroCon
O MetroCon SKF pode ajudar os operadores a otimizar a manutenção de equipamentos auxiliares, prever e evitar falhas e calcular as situações mais econômicas para substituir ou restaurar equipamentos. A implementação ou expansão de um programa de monitoramento de condições também pode reduzir a perda de horas do cliente e a estender a vida útil do equipamento, reduzindo ainda mais os custos operacionais.
Um sucesso subterrâneo
O SKF MetroCon está ajudando os operadores de metrô a alcançar tais vantagens para o metrô de Londres, bem como a obter uma significativa economia de energia e horas de manutenção. Em três passos, o SKF MetroCon permite que os operadores implementem ou aumentem a manutenção baseada em condições e as abordagens de gerenciamento total de ativos. As principais vantagens são:
- Redução de perda de horas do cliente
- Menor tempo de parada não programada
- Maior confiabilidade
- Melhor planejamento de manutenção
- Maior segurança
- Ciclos de vida do equipamento prolongado