Guias de trilho perfilado em miniatura

Ideal para automação de laboratório

Guias de trilho perfilado em miniatura
De funcionamento suave, confiáveis e fáceis de montar, as guias lineares miniatura da SKF minimizam a manutenção e maximizam a vida útil. Sua construção em aço inoxidável assegura um desempenho livre de corrosão, enquanto seu projeto compacto permite redução no tamanho total dos conjuntos.

Com uma variedade de tamanhos de trilho e tipos de carrinho para satisfazer a maioria das restrições de espaço e capacidades de carga, as guias lineares miniatura da SKF são uma excelente escolha para praticamente todos os dispositivos de automação de laboratórios. Soluções personalizadas também estão disponíveis.
SKF logo