Botoeiras e controles

Compatibilidade de componente completo

Botoeiras e controles
Projetadas para trabalhar com uma ampla variedade de suportes e atuadores, as caixas de controle e botoeiras da SKF colocam simplicidade e flexibilidade de projeto ao seu alcance.

Com sua alta confiabilidade e vida útil longa, as caixas e botoeiras da SKF permitem uma sincronização precisa e o controle de vários fatores. Elas permitem a conexão de até seis autuadores ou várias opções externas. Há também uma versão para operar autuadores CC acionados por bateria. A compatibilidade total dos componentes também ajuda a reduzir o tempo de projeto e fornecimento.

Bateria

Funcionalidade potente

Bateria
Baterias recarregáveis SKF acionam movimentos de suportes e atuadores, permitindo ajustes no equipamento durante cortes de energia ou quando o equipamento está em movimento. A bateria é ligada às unidades de controle dos equipamentos e pode ser desconectada facilmente para recarga rápida.

Um mostrador de LED indica a carga da bateria. Quando a carga está baixa, um atuador ainda pode realizar um curso duplo, antes que a bateria se descarregue, para garantir a segurança.
SKF logo