Equipamento de diagnóstico por imagem

Aplicação da visão da SKF ao diagnóstico por imagem

Em salas de diagnóstico por imagem do mundo todo, os Conhecimentos em Engenharia SKF estão tornando as aplicações de movimento linear e rotativo mais robustas, confiáveis e ergonômicas.

Nosso conhecimento se estende a praticamente todas as tecnologias de diagnóstico por imagem, incluindo aplicações de tomografia computadorizada (CT), tomografia computadorizada por emissão de fóton único (SPECT), tomografia por emissão de pósitrons (PET), ressonância magnética (MRI), angiografia, mamografia, ultrassom, arco cirúrgico móvel e raio-X padrão. 

Para mesas de pacientes, o suporte de engenharia da SKF e produtos com aprovação UL 60601 estão permitindo níveis baixos de entrada de pacientes e mais suavidade, segurança e conforto na elevação e movimentação de pacientes. A SKF também suporta e otimiza tecnologias em suportes de parede, suportes de teto, anteparos, colimadores, tubos de raios X e estações de trabalho.

Soluções

SKF logo