NOVO! Pilar telescópico SKF para atendimento médico neonatal

Uma solução completa otimizada para desempenho e economia

Incubadora para bebês
Combinando elevação robusta e silenciosa, comprimento reduzido e um alto grau de flexibilidade, o pilar telescópico SKF para atendimento médico neonatal (série CPMB) é uma solução completa, em conformidade com IEC 60601-1.

Desenvolvido para ajudar projetistas e fabricantes a otimizar o desempenho e o custo dos equipamentos, esse pilar SKF oferece vários benefícios, que incluem:
  • Operação com o mínimo de ruído e virtualmente livre de vibrações
  • Melhor acessibilidade para profissionais de saúde
  • Capacidades plug-and-play com vários recursos padronizados (Fig. 1)
  • Controle de arranque/parada suave, independente de carga ou direção (Fig. 2)
  • Unidade de fonte de alimentação universal integrada compatível com virtualmente todos os padrões de tensão e frequência no mundo (Fig. 3)

Mais informações

SKF logo