NOVO! Pilar telescópico SKF para equipamentos oftalmológicos

Uma solução completa otimizada para desempenho e economia

Tonômetro
Combinando elevação robusta e silenciosa, comprimento reduzido e um alto grau de flexibilidade, o pilar telescópico SKF para equipamentos oftalmológicos (série CPMA) é uma solução completa, em conformidade com IEC 60601-1.

Desenvolvido para ajudar projetistas e fabricantes a otimizar o desempenho e o custo dos equipamentos, esse pilar SKF oferece vários benefícios, que incluem:
  • Capacidades plug-and-play com vários recursos padronizados (Fig. 1)
  • Controle de arranque/parada suave, independente de carga ou direção (Fig. 2)
  • Maior conforto para pacientes e especialistas
  • Operação suave e silenciosa, com maior capacidade de carga
  • Unidade de fonte de alimentação universal integrada compatível com virtualmente todos os padrões de tensão e frequência no mundo (Fig. 3)

Mais informações

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo