Produtos de medicina e saúde

Desenvolva novos projetos ou melhore produtos existentes

A SKF oferece suporte a você para desenvolver soluções personalizadas a partir de nossos componentes padrão e subsistemas. Inspirados em nosso profundo conhecimento em movimento linear e rotativo, consultores de engenharia da SKF podem trabalhar em conjunto com sua equipe de projetistas para desenvolver projetos seguros e confiáveis de acordo com os padrões UL/EN 60601-1.

De produtos padronizados a soluções personalizadas, a SKF oferece uma linha completa de componentes e soluções para movimento linear e rotativo. Todos se beneficiam dos mais de 100 anos de Conhecimentos em Engenharia da SKF e todos são amparados por nossas capacidades globais de manufatura, serviço e logística.

Produtos de medicina e saúde:

SKF logo