Fusos de esferas

Mais contato = mais potência

Fusos de rolos
Os fusos de esferas SKF transmitem a carga da porca para o eixo através de superfícies embarriladas de todas as esferas presas. O projeto aumenta substancialmente o diâmetro da superfície de contato e o número de pontos de contato, permitindo uma série de benefícios:
  • Classificações de carga altas (SR-SV)
  • Velocidade de rotação muito alta (SR)
  • Classificações altas de aceleração e desaceleração (SR)
  • Vida útil longa em classificações de ciclos elevadas (SR)
  • Alta confiabilidade (SR-SV)
  • Resistência a ambientes hostis (SR)
  • Capacidade de suportar cargas de choque (SR)
  • Pequenos deslocamentos com repetibilidade muito boa (SV)
  • Rotação da porca quando a velocidade torna-se crítica (SR)
  • Frequente remoção da porca do eixo do fuso (principalmente em SR, SV)
SKF logo