Sistema de projeção de óleo SKF para transportadores de corrente

Alimentação e transportadores de corrente enfrentam condições difíceis

Eles devem suportar cargas pesadas, operação contínua e condições operacionais rigorosas, como temperatura extrema, sujeira e umidade. O desgaste da corrente causado pelo atrito entre os elementos da corrente e/ou devido à corrosão exigem manutenção regular e serviço de reparo, e até mesmo substituição de toda a corrente. Isso interrompe o processo de produção. Lubrificação regular e precisa ajuda a minimizar o desgaste da corrente, reduzindo a necessidade de manutenção e reparo.

A SKF pode ajudar

Especialista em lubrificação de corrente, a SKF desenvolveu uma linha completa de sistemas de lubrificação de óleo para transportadores de corrente. Esses sistemas podem ser controlados e monitorados por unidades de controle ou softwares. A assistência da SKF começa com planejamento e continua com a colocação em serviço de todo o sistema. As vantagens das soluções do sistema de projeção de óleo SKF incluem
  • Vida útil prolongada da parte mecânica da corrente e aumenta a disponibilidade
  • Economia de energia por diminuição de atrito
  • Melhor conformidade com requisitos ambientais devido à capacidade de gerenciamento do uso do lubrificante
  • Segurança aprimorada do operador, reduzindo o número de tarefas de manutenção manual
SKF logo