Vedações radiais de eixo HMS5 e HMSA10

Mantenha os lubrificantes no lado de dentro, a contaminação do lado de fora e a produtividade alta.

Obter o máximo de desempenho dos rolamentos com o mínimo de manutenção é difícil em qualquer aplicação. As vedações radiais de eixo HMS5 e HMSA10 funcionam mesmo nos ambientes mais extremos. Apresentando um composto de borracha otimizado e um retentor de vedação e seção flexível bem balanceados, essas vedações inovadoras oferecem: 
  • Desempenho aprimorado de vedação
  • Alta compatibilidade com óleos sintéticos
  • Resistência a alto desvio dinâmico
  • Retenção segura no furo
SKF logo