Solid Oil SKF

A solução de lubrificação para aplicações exigentes

Aplicações de rolamentos em áreas inacessíveis apresentam problemas quando a relubrificação é necessária. Outras aplicações demandam excelente resistência a contaminantes, produtos químicos e forças centrífugas. Outras ainda requerem a eliminação completa de vazamentos de lubrificantes. 

Para essas e outras aplicações em que óleo não pode ser fornecido diretamente, ou quando graxa comum não cumpre com os requisitos da aplicação, os rolamentos Solid Oil SKF representam uma solução excelente.

Os elementos rolantes e a gaiola do rolamentos Solid Oil SKF são encapsulados em uma matriz polimérica saturada com óleo lubrificante. O polímero preenche completamente o espaço interno. Utilizando a gaiola como elemento de reforço, o polímero rotaciona juntamente com a gaiola. À medida que faz isso, óleo é liberado, fornecendo boa lubrificação para os elementos rolantes e para as pistas durante a operação.

Vantagens do Solid Oil SKF:

  • Retém o óleo
  • Leva mais óleo ao rolamento que a graxa
  • Impede a entrada de contaminantes
  • Aprimora a vida útil
  • É resistente à maioria dos produtos químicos
  • Pode suportar forças "g" grandes
SKF logo