Vedações de anel em V

Vedações feitas em borracha para eixos rotativos

Desenvolvidos para serem montados diretamente sobre o eixo, as vedações de anel em V têm um lábio de vedação flexível e cônico que veda axialmente de encontro a uma contraface. Essas vedações apresentam excelentes propriedades de retenção de lubrificante e são altamente eficazes na exclusão de contaminantes.

Desempenho robusto e flexível

Graças à elasticidade de sua borracha, as vedações de anel em V podem ser esticadas sobre flanges ou outros conjuntos durante a instalação, reduzindo assim a necessidade de desmontar todo um conjunto.

As vedações de anel em V funcionam bem em ambientes secos e são capazes de acomodar uma maior quantidade de excentricidade e desalinhamento do que a maioria das vedações de retentor radial. Adequados para uso como vedações principais ou secundárias, as vedações de anel em V estão disponíveis em uma ampla variedade de modelos e tamanhos, para satisfazer os requisitos da maioria das aplicações. 
SKF logo