Aquecedores de indução SKF EAZ

Desmontagem rápida de rolamentos de rolos cilíndricos

A montagem e a desmontagem de rolamentos grandes em laminadores podem ser tanto perigosas quanto demoradas. Os aquecedores por indução SKF EAZ são ferramentas confiáveis para desmontagem e montagem seguras e rápidas de anéis internos de rolamentos de rolos cilíndricos grandes. A desmontagem dificilmente leva mais que três minutos, seja qual for o tamanho do anel.

Na desmontagem, o EAZ aquece uniformemente os anéis internos induzindo correntes parasitas enquanto o pescoço do cilindro permanece frio. Isso ajuda a evitar danos aos eixos e anéis internos, o que costuma ocorrer quando outros métodos, como queimadores a gás, são utilizados. As vantagens adicionais são:
  • Menos mão de obra
  • Menos paradas
  • Minimiza o risco de danos ao anel interno
  • Reduzir o inventário de peças de reposição
SKF logo