Rolamentos de várias carreiras de rolos cilíndricos para laminadores

Em laminadores, rolamentos de várias carreiras de rolos cilíndricos são utilizados para acomodar cargas radiais em arranjos de rolamentos de cilindros de trabalho e cilindros de apoio. Os rolamentos de várias carreiras de rolos cilíndricos SKF são particularmente adequados às altas velocidades de laminação e às mais intensas forças sobre os cilindros.

Para exigências de maior precisão, os anéis internos em execução dedicada podem ser retificados juntamente com o corpo do cilindro para obter o desvio exato. Rolamentos com tolerâncias padrão podem ser fornecidos aos pares ou rolamentos de precisão especiais podem ser utilizados para igualar suas cargas, principalmente em cilindros de trabalho para laminadores de tiras finas e folhas.

Rolamentos de rolos cilíndricos

Os rolamentos de rolos cilíndricos SKF são produzidos em diversos modelos, séries e tamanhos. A maioria compreende rolamentos de uma carreira de rolos com gaiola. Rolamentos de alta capacidade, conjunto completo de rolamentos de uma e duas carreiras (sem gaiola) completam o sortimento padrão da SKF.

Os rolamentos com gaiola podem suportar cargas radiais pesadas, acelerações rápidas e velocidades elevadas. Os rolamentos de rolos cilíndricos com conjunto completo de rolos contêm a quantidade máxima de rolos sendo, dessa forma, adequados para cargas radiais extremamente altas em velocidades moderadas. Os rolamentos de rolos cilíndricos de alta capacidade SKF combinam a alta capacidade de carregamento de carga de um rolamento de conjunto completo com a capacidade de alta velocidade de um rolamento com gaiola.
SKF logo