Sistema de lubrificação por óleo circulante SKF CircOil

Reduzindo a parada de máquina para suportes de laminadores

Uma circulação de óleo confiável é essencial para os rolamentos e redutores de engrenagens de suportes de laminadores. No entanto, devido ao espaço disponível limitado, os tanques utilizados para os sistemas de óleo circulante não são sempre dimensionados para uma separação suficiente do ar que chega ao tanque através do fluxo de retorno. O ar misturado chega, então, ao sistema de lubrificação, causando efeitos negativos ou até mesmo danificando os rolamentos.

Ao integrar uma placa separadora no tanque de óleo, os sistemas de lubrificação por óleo circulante SKF reduzem o tempo necessário para separar do lubrificante não apenas o ar, mas também resíduos e a água livre. A tecnologia de placa separadora paralela também permite a personalização de sistemas de lubrificação, o que possibilita reduzir os tamanhos dos tanques, bem como as taxas de circulação e os custos de investimento. Combinado com o limitador de fluxo SKF, o sistema também assegura a lubrificação apropriada de cada ponto de lubrificação, reduzindo as paradas de máquina ao mínimo.

SKF Flowserve para motores e redutores de engrenagens grandes e personalizados

O uso da quantidade certa de óleo, na hora certa e com a temperatura certa pode ajudar a estender a vida útil de sistemas de rolamentos e de engrenagens. Manter contaminantes como detritos, água ou ar do lado de fora pode ajudar ainda mais, reduzindo o desgaste, as temperaturas de funcionamento e o consumo de lubrificante. Os sistemas e os produtos de óleo circulante podem ajudar a tornar realidade motores e redutores de engrenagens grandes e personalizados.
  • Instagram
  • SKF logo