SKF Multilog On-line System IMx-S

Recursos econômicos de detecção e prevenção de falhas

Gabinete aberto do SKF Multilog IMx-S 32
Projetado para ambientes industriais rigorosos, o SKF Multilog IMx-S é uma solução econômica e poderosa de monitoramento da condição para muitas aplicações.

O SKF Multilog IMx-S foi projetado para montagem na parede, tornando-o uma solução discreta onde o espaço é escasso. Oito canais digitais podem ser usados para medir velocidade, disparo ou status digital. Diversos pontos de medição podem ser fixados a um canal, e medições CA e CC podem ser feitas no mesmo canal. 

Quando usado com o software SKF @ptitude, o SKF Multilog IMx-S oferece um sistema completo para detecção precoce e prevenção de falhas, aviso automático para correção de condições existentes ou iminentes e manutenção avançada com base nas condições para otimizar a confiabilidade, a disponibilidade e o desempenho das máquinas.
SKF logo