Aquecedores de indução TIH L SKF

Facilitando a montagem usando calor para rolamentos grandes

Quanto maior o rolamento, maior a força necessária para montá-lo. Para compensar, o aquecimento por indução tem sido uma prática recomendada para muitas operações de montagem de rolamentos, eixos notavelmente cilíndricos e grandes rolamentos que não podem ser facilmente pressionados em um eixo ou em um mancal.

Se o aquecimento for desigual, ou em caso de superaquecimento, o rolamento poderia ser alterado nos aspectos metalúrgico e dimensional, possivelmente encurtando a vida útil do rolamento. A série de Aquecedores de indução TIH L SKF pode ajudar. Essa unidade comprovada oferece aquecimento confiável e eficiente de acordo com níveis pré-ajustados e controlados pelo tempo.

Aqueça rolamentos grandes com segurança e usando menos energia

Com eletrônica de potência avançada e modelo de bobina duplo, a série de Aquecedores de indução TIH L SKF pode aquecer rolamentos grandes de até 1.200 kg (2.600 lbs) usando apenas 20 kVA de energia elétrica.

As bobinas de indução da série TIH L SKF estão posicionadas fora do mancal do aquecedor, permitindo que o rolamento seja colocado ao redor do aquecedor. Essa é uma inovação significativa, que ajuda a reduzir o tempo de aquecimento e no consumo de energia em até 80%, chegando a uma economia de até 70% nos custos de aquecimento. O uso dos aquecedores de indução TIH L SKF também reduz o esforço e o tempo de montagem, e elimina o risco de contaminação, frequentemente encontrado ao usar banhos de óleo.
SKF logo