SKF LGHB 2
Aplicações rigorosas exigem graxas rigorosas
Arranjos de rolamentos robustos precisam de lubrificantes com excelente estabilidade mecânica como a SKF LGHB 2. Essa graxa é de alto desempenho, com um complexo de cálcio e à base de sulfonato, desenvolvida para condições de funcionamento rigorosas.
- Boa lubrificação e alta estabilidade de oxidação de -20 °C até 150 °C (-5 a 300 °F) e, em períodos mais curtos, picos de até 200 °C (390 °F)
- Excelente estabilidade mecânica: não será eliminada nem perderá consistência em rolamentos de rolo sob carga pesada