Caminhos de rolos

Mantenha-os em movimento com a SKF

Dependendo da posição na fábrica e do formato do material que precisam transportar, os caminhos de rolos do laminador podem apresentar uma ampla variedade de configurações de rolos. Geralmente, os caminhos de rolos operam em ambientes contaminados. Principalmente em laminadores a quente, os caminhos de rolos devem suportar a presença de água e rebarbas, bem como altas temperaturas.

A SKF pode ajudar a manter os caminhos de rolos em movimento, apesar dessas condições rigorosas. As soluções da SKF podem ajudar a reduzir os custos de manutenção e lubrificação e manter o produto em movimento por menos.

SKF solutions for roller tables

SKF logo