Lubrificação do rolamento da mesa de rolos

Sistemas de lubrificação centralizada de linha dupla SKF DuoFlex

Quantidades dosadas com exatidão de graxa ou óleo são enviadas a pontos de lubrificação individuais, usando-se distribuidores de linhas duplas. Sua função se baseia em duas linhas principais que são pressurizadas alternadamente. O projeto robusto e a operação confiável ajudam a reduzir parada de máquina da mesa de rolos, e a aumentar a disponibilidade.

Sistema de lubrificação ar + óleo

Outra opção é um sistema de lubrificação ar + óleo, o que reduz significativamente os custos com fornecimento de óleo, assim como o impacto ambiental. A sobrepressão de ar dentro do arranjo de rolamentos melhora o efeito de vedação e contribui para uma melhor disponibilidade da mesa de rolos.

SKF logo