Rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos SKF Explorer

Manuseie cargas combinadas com maior confiabilidade

O projeto simples e econômico dos rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos oferece uma solução funcional em diversas configurações de laminadores. Versões vedadas também estão disponíveis para métodos de lubrificação com graxa e ar + óleo e para laminação em alta velocidade.

Para cargas axiais maiores, rolamentos de quatro carreiras podem ser complementados com um rolamento axial de rolos cônicos separado de duas carreiras. A combinação pode suportar cargas axiais pesadas em ambas as direções.

Os rolamentos aparafusados são colocados sob os parafusos de ajuste para transmitir a força dos cilindros para a estrutura do laminador. Eles podem ser adaptados para satisfazer os requisitos do cliente em aplicações específicas.

Os rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos SKF Explorer oferecem ótima distribuição das tensões sobre os contatos entre as pistas e os rolos. O projeto em quatro capas separadas das superfícies deslizantes do flange-guia e das extremidades dos rolos grandes proporciona uma considerável formação de filme lubrificante nos contatos entre os flanges e as extremidades dos rolos, oferecendo muitos benefícios operacionais:
  • Maior confiabilidade operacional
  • Menor sensibilidade ao desalinhamento
  • Intervalos de manutenção estendidos
  • Custos operacionais reduzidos
  • Consumo de energia reduzido
SKF logo