Cilindros de trabalho

A qualidade do produto depende dos rolamentos

A exigência da indústria de maior precisão dimensional, melhor qualidade de superfície, aço de melhores classificações e altas velocidades de laminação está aumentando. Para atender a essas exigências, é essencial haver um desempenho confiável dos rolamentos dos cilindros de trabalho.
Aumente o desempenho e a confiabilidade com a SKF
O conhecimento sobre aplicações da SKF pode ajudar as siderúrgicas a atender a essas exigências crescentes, apesar de condições operacionais rigorosas. Os produtos de lubrificação de rolamentos e de rolamentos vedados SKF oferecem soluções econômicas para aplicações de cilindros de trabalho em siderúrgicas. As soluções SKF podem ajudar a estender a vida útil dos rolamentos, reduzir os esforços de manutenção e permitir maior qualidade do produto.

Soluções SKF para cilindros de trabalho

SKF logo