Vedações industriais SKF

Alto desempenho e baixos custos de lubrificação

Apresentando diâmetro externo elastomérico, as vedações industriais SKF oferecem um sistema de vedação robusto para aplicações exigentes em laminadores. Ao oferecer retenção de óleo ou graxa e proteção contra contaminação, o eficiente conceito de vedação garante um alto desempenho do rolamento e custos de lubrificação reduzidos.

O diâmetro externo elastomérico proporciona boa proteção para o furo do mancal e reduz o risco de dano durante a instalação ou remoção. A capacidade da vedação do lábio sem mola de reter graxa significa maior desempenho e custos operacionais reduzidos. Ao bombear a contaminação para longe do lábio, ele também prolonga a vida útil da vedação e preserva as condições do lubrificante e do rolamento.

Precisa de foto: hds7_neu.psd

SKF logo