Graxa de rolamento SKF LGHB 2 e bombas de graxa da série LAGG

Aplicações rigorosas exigem graxas rigorosas

Arranjos de rolamentos robustos para laminadores precisam de lubrificantes com excelente estabilidade mecânica como o SKF LGHB 2, que é uma graxa de alta performance à base de sulfonato de cálcio complexo projetada para condições operacionais rigorosas.
  • Boa lubrificação e alta estabilidade de oxidação de -20 °C a 150 °C ( -5 °F a 300 °F) e, por breves períodos de pico, até 200 °C (390 °F)
  • Excelente estabilidade mecânica – não é expelida nem perde sua consistência em rolamentos de rolos sob carga pesada
  • Não contém aditivos EP, e as características extremas de pressão são criadas na estrutura do sabão
  • A estrutura complexa de sulfonato de cálcio ajuda a assegurar excelentes propriedades antioxidação e anticorrosão, mesmo na presença de água

Excelente complemento ao SKF LGHB 2

As bombas de graxa da série SKF LAGG são conectadas diretamente aos pontos de engraxamento ou a sistemas de lubrificação centralizados. O projeto à prova de pó da bomba mantém a graxa limpa, o que é vital para a vida útil dos rolamentos.
  • Uma linha completa de bombas de graxa manuais e pneumáticas que drenam os tambores de graxa lubrificante padrão de 18, 50 e 180 Kg (39, 110 e 400 lb)
  • As bombas têm uma pressão máxima de respectivamente 40 MPa e 42 MPa (5.800 e 6.090 psi)
  • Fáceis de instalar e prontas para o uso – as bombas são fornecidas com todos os componentes necessários, incluindo um tubo de 3.500 mm (137,8 pol.)
SKF logo